Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184681
XPRCD2008

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, area connessione cavi/sbarra principale, per scatola collegamento, P=600 mm, 2008

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184681
EAN
4015081787159
Lunghezza/profondità del prodotto
516 mm
Altezza prodotto
1945 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
13.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCD2008

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto