Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184682
XPRCD035

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, area connessione cavi/sbarra principale, per scatola collegamento, P=600 mm, 035

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184682
EAN
4015081787166
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
1019 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
8.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCD035

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
350 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto