Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184684
XPRMM

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184684
EAN
4015081787180
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
604 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRMM

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Colore naturale
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto