Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184685
XPRMM-50

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, orizzontale, posizione 50, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184685
EAN
4015081787197
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
604 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRMM-50

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Colore naturale
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
50 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto