Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184686
XPRMM-100

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, orizzontale, posizione 100, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184686
EAN
4015081787203
Lunghezza/profondità del prodotto
325 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
604 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRMM-100

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Colore naturale
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
100 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto