Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184688
Codice del modello: XRMC075

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio chiuso per XR-MCCB-PIFT, altezza: 75 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184688
EAN
4015081787227
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XRMC075

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto