Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184690
XSDRMV30175

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, ventilata, A=175 mm, IP31, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184690
EAN
4015081787241
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
172 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMV30175

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto