Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, chiusa, A=175 mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184692
|
| EAN |
4015081787265
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
172 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
3.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDRMC0175
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|