Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184693
XSDRMC0225

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, chiusa, A=225 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184693
EAN
4015081787272
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
222 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMC0225

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto