Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184697
Codice del modello: XSDRMC0425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, chiusa, A=425 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184697
EAN
4015081787319
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
422 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
6.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMC0425

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto