Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, chiusa, A=625 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184699
|
| EAN |
4015081787333
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
622 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
9.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDRMC0625
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|