Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184701
XSDRMC0825

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, chiusa, A=825 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184701
EAN
4015081787357
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
822 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
11.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMC0825

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto