Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184702
XSDRMC0975-T

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, superiore, chiusa, A=975 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184702
EAN
4015081787364
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
969 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMC0975-T

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto