Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184705
Codice del modello: XSDRMV30975-B

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, inferiore, ventilata, A=975 mm, IP31, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184705
EAN
4015081787395
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
909 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMV30975-B

Delivery program

Modello
Porta a battente
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto