Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, ventilata, A=825 mm, IP42, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184706
|
| EAN |
4015081787401
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
822 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
11.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDRMV40825
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|