Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184707
XSDRMV40975-B

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, inferiore, ventilata, A=975 mm, IP42, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184707
EAN
4015081787418
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
909 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
12.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMV40975-B

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto