Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, ventilata, A=2000 mm, IP31, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184708
|
| EAN |
4015081787425
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
24.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDRMV32000
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|