Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184711
Codice del modello: XSDRMD2000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta XR-MCCB-PIFT, trasparente, A=2000 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184711
EAN
4015081787456
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
24.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRMD2000

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto