Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184712
XSDRCV320035

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area di connessione cavi, ventilata, per AxL = 2000 x 350 mm, IP31, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184712
EAN
4015081787463
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
337 mm
Peso prodotto
14.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRCV320035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto