Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area di connessione cavi, ventilata, per AxL = 2000 x 350 mm, IP42, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184713
|
| EAN |
4015081787470
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
337 mm
|
| Peso prodotto |
15.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDRCV420035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|