Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184715
Codice del modello: XSDRCV320055

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell'area di connessione cavi, ventilata, per AxL = 2000 x 550 mm, IP31, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184715
EAN
4015081787494
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
537 mm
Peso prodotto
20.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRCV320055

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto