Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184716
XSDRCV420055

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area di connessione cavi, ventilata, per AxL = 2000 x 550 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184716
EAN
4015081787500
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
537 mm
Peso prodotto
22.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRCV420055

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto