Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184717

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area di connessione cavi, ventilata, per AxL = 2000 x 550 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184717
EAN
4015081787517
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
537 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDRCC20055

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto