Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184718
Codice del modello: XPRCSB06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Chiusura di fondo sotto XR-MCCB_PIFT, profondità = 600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184718
EAN
4015081787524
Lunghezza/profondità del prodotto
239 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
1095 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCSB06

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
25 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto