Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Chiusura di fondo sotto XR-MCCB_PIFT, profondità = 800 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184719
|
| EAN |
4015081787531
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
439 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
1095 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPRCSB08
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4a |
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|