Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184720
Codice del modello: XMR-I-3-04

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Modulo di montaggio 3 poli 630A, altezza 100mm, per XR-MCCB-PIFT

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184720
EAN
4015081787548
Lunghezza/profondità del prodotto
249 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
559 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-I-3-04

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Piastra di montaggio
Guida DIN

Technical data - mechanical

Profondità interna
220 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto