Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Modulo di montaggio 4 poli 630A, altezza 100mm, per XR-MCCB-PIFT
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184721
|
| EAN |
4015081787555
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
249 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
559 mm
|
| Peso prodotto |
3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMR-I-4-04
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
Guida DIN |
| Profondità interna |
220 mm
|