Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184724

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina 4 poli XR-MCCB NZM1, altezza: 150 mm, per XR-MCCB-PIFT

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184724
EAN
4015081787586
Lunghezza/profondità del prodotto
249 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
559 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-N14-06

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Piastra di montaggio
Guida DIN

Technical data - mechanical

Profondità interna
220 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto