Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184727
Codice del modello: XMR-N33-08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina 3 poli XR-MCCB NZM3, altezza 200 mm, per XR-MCCB-PIFT

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184727
EAN
4015081787616
Lunghezza/profondità del prodotto
249 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
559 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-N33-08

Additional information

Dotato di:
Piastra di montaggio
Guida DIN

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
220 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto