Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184729
XMR-E-04

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina vuota XR-MCCB, altezza 100 mm, per XR-MCCB-PIFT

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184729
EAN
4015081787630
Lunghezza/profondità del prodotto
231 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-E-04

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto