Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184732
XMR-E-10

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina vuota XR-MCCB, altezza 250 mm, per XR-MCCB-PIFT

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184732
EAN
4015081787661
Lunghezza/profondità del prodotto
231 mm
Altezza prodotto
245 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-E-10

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto