Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184734
Codice del modello: XMR-E-14

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina vuota XR-MCCB, altezza 350 mm, per XR-MCCB-PIFT

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184734
EAN
4015081787685
Lunghezza/profondità del prodotto
231 mm
Altezza prodotto
345 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
3.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-E-14

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
350 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto