Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cassettina vuota XR-MCCB, altezza 400 mm, per XR-MCCB-PIFT
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184735
|
| EAN |
4015081787692
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
231 mm
|
| Altezza prodotto |
395 mm
|
| Larghezza prodotto |
550 mm
|
| Peso prodotto |
4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMR-E-16
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|