Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184738
Codice del modello: XTPZBAVC-H450W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), Altezza=450mm, Larghezza=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184738
EAN
4015081787722
Lunghezza/profondità del prodotto
184 mm
Altezza prodotto
390 mm
Larghezza prodotto
934 mm
Peso prodotto
11.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVC-H450W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
450 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto