Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184750
Codice del modello: SPBT12-280-3+NPE50

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori da fulmine e di sovratensione, 50kA, Unità di distanziamento N, 3+NPE50

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
184750
EAN
4015081787869
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
70.7 mm
Peso prodotto
0.527 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPBT12-280-3+NPE50

Delivery program

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical Data - Electrical

Livello di protezione tensione
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-N)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-PE)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (N-PE)
1.4 KV
Tensione nominale AC
240 V
Tensione continua, AC - max
260 V
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
12.5 kA
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
625 kJ/Ohm

Technical Data - Mechanical

Carcassa
4 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Grado di protezione
IP20

Additional information

Caratteristiche
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
Tipo di configurazione sistema
IT
Altro
TN
TN-S
TT
Categoria di prova
tipo 1 e 2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.