Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184751
SPBT12-280-3+NPE50/BB

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori da fulmine e di sovratensione, 50kA, Unità di distanziamento N, 3+NPE50, BB

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
184751
EAN
4015081787876
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
158 mm
Peso prodotto
0.674 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPBT12-280-3+NPE50/BB

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
Tipo di configurazione sistema
Altro
TN
IT
TN-S
TT
Categoria di prova
tipo 1 e 2

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
260 V
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
12.5 kA
Tensione nominale AC
240 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
625 kJ/Ohm
Livello di protezione tensione
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-N)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-PE)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (N-PE)
1.4 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
4 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.