Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184759
EMR6-PH22

Eaton Moeller® series calotta di protezione sigillabile EMR6, 22,5 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Accessorio EMR6 - Calotta piombabile
Sigla catalogo
184759
EAN
4015081787951
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
CE
Codice modello
EMR6-PH22

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
cappuccio di copertura
Accessori
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tipo
Relè temporizzatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.