Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184767
EMR6-AWM820-J-1

Eaton Moeller® series relè di monitoraggio fase EMR6, Multifunzionale, 530 - 820 V AC, 50/60 Hz

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Relè di monitoraggio fase EMR6
Sigla catalogo
184767
EAN
4015081788033
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CCC
GL
IEC
UL
CSA
Codice modello
EMR6-AWM820-J-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Correzione automatica della sequenza fasi (disattivabile)
Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% del valore medio delle tensioni di fase
Funzioni
funzione riconoscimento di guasto di fase
Rilevamento sovratensione
Rilevamento sottotensione
Multifunzionale
Funzione di monitoraggio
funzione monitoraggio sequenza di fasi
Asimmetria
funzione di riconoscimento asimmetria
Sequenza fasi
Sovratensione
Sottotensione
Mancanza fase
Sequenza fasi (disattivabile)
Misurazione tensione - max
820 V
Misurazione tensione - min
530 V

Informazioni generali

Grado di protezione
Involucro: IP50
Morsetti: IP20
Indicatore LED
Indicazione di stato per tempo di ritardo in corso: giallo, luce intermittente
Indicazione di stato errore sequenza fasi: F1 rosso, luce fissa e F2 rosso, luce intermittente
Indicazione di stato del relè eccitato: giallo, luce fissa
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Indicazione di stato di sovratensione: LED rosso (F1 acceso)
Indicazione di stato dell'asimmetria: rosso, spia fissa (F1 e F2)
Indicazione di stato di sovratensione: F1 rosso, luce fissa
Indicazione di stato per guasto sequenza fasi: rosso, luce intermittente (F1 e F2 alternati)
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: Verde lampeggiante (R)
Indicazione di stato sottotensione: LED rosso (F2 acceso)
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde (R acceso)
Indicazione di stato per mancanza fase: LED rossi (F1 acceso, flash F2)
Indicazione di stato errore sequenza fasi: LED rossi (F1 e F2 lampeggianti)
Indicazione di stato sottotensione: F2 rosso, luce fissa
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Adatto per
Reti trifase
Tipo
Relè di controllo fasi
Tipo di tensione
CA

Circuiti di misurazione

Isteresi
0 - 5 %
Ciclo di misurazione
100 ms
Tensione di monitoraggio
530 - 820 V AC, 50/60 Hz (per fase)
Errore di temperatura
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
59 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
820 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
530 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
820 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
530 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
530 - 820 V AC, 50/60 Hz
Tolleranza della tensione
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2 A a DC-13, 24 V
4 A a AC-12, 230 V
3 A a AC-15, 230 V
4 A a DC-12, 24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Min. 0,6 Nm, Morsetti a vite

Ciclo di temporizzazione

Tempo di ritardo
Ritardo di avviamento fisso Ts = 250 ms
Tempo di intervento regolabile Tv = 0 - 30 s
Ciclo di temporizzazione
0,06 %/°C, Errore di temporizzazione nell'intervallo di temperatura
0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione)
0,5 %, Errore di temporizzazione nella tensione di alimentazione

Esporta le caratteristiche del prodotto