Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184772
EMR6-R250-A-1

Relè di controllo dell’isolamento Eaton Moeller® series EMR6, 0 - 250 V AC, 0 - 300 V DC, 1 - 100 kΩ

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Relè di controllo dell'isolamento EMR6
Sigla catalogo
184772
EAN
4015081788088
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.148 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60255-6
Codice modello
EMR6-R250-A-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
per reti miste
salvataggio errori possibile
Memoria anomalie configurabile
Funzione memoria configurabile
Indicazione dello stato tramite LED
Memoria guasti configurabile non volatile
Funzione di monitoraggio
Resistenza di isolamento in sistemi di alimentazione AC isolati da terra (bifase, Tre fasi, sistemi a quattro fasi)
Resistenza di isolamento in sistemi di alimentazione DC isolati da terra (bifase, sistemi trifase)
Misurazione tensione - max
300 V
Misurazione tensione - min
0 V

Informazioni generali

Lunghezza cavo
10 m
Grado di protezione
Involucro: IP50
Morsetti: IP20
Indicatore LED
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato
Indicazione di stato dei guasti su L+: LED rosso
Indicazione di stato dei guasti su L-: LED rosso
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Controllo d'isolamento
Tipo di tensione
AC/CC

Circuiti di misurazione

Isteresi
25%

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
3,5 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
15 Hz
Tensione nominale di esercizio del sistema di alimentazione monitorato
0 - 250 V AC
0 - 300 V DC
Tensione di alimentazione
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tolleranza della tensione
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5 A a AC-12, 230 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
0 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
2 x 18-16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 0,5-1,5 mm²
Sezioni di collegamento (AWG rigido)
18 - 14
Capacità morsetti (pieno)
1 x 0,5-2,5 mm²
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone

Ciclo di temporizzazione

Intervallo di regolazione
1 - 100 kΩ, sensibilità

Esporta le caratteristiche del prodotto