Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184807
Codice del modello: XSDMC0608-ARC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta, IP55, per AxL=650x800mm, ARCON, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184807
EAN
4015081788545
Lunghezza/profondità del prodotto
57 mm
Altezza prodotto
675 mm
Larghezza prodotto
793 mm
Peso prodotto
11.215 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0608-ARC

Delivery program

Modello
porta di scomparto
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto