Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184809

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta, IP55, per AxL=650x1100mm, ARCON, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184809
EAN
4015081788569
Lunghezza/profondità del prodotto
57 mm
Altezza prodotto
675 mm
Larghezza prodotto
1093 mm
Peso prodotto
14.994 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0611-ARC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto