Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184820
Codice del modello: XPN3BCB0408

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione NZM3, Sistema a sbarre principale/Collegamento L=425 mm, D = 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184820
EAN
4015081788675
Lunghezza/profondità del prodotto
648 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
412 mm
Peso prodotto
2.93 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN3BCB0408

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto