Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione NZM3, Sistema a sbarre principale/Collegamento L=800 mm, D = 600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184823
|
| EAN |
4015081788705
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
448 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
787 mm
|
| Peso prodotto |
3.935 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPN3BCB0806
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 4a |
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|