Eaton xEnergy Main Porta, sezione ampia, Soluzione completa, per AxL = 150 x 800 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184843
|
| EAN |
4015081788903
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
4.61 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDBSC01508
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|