Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184907
Codice del modello: XTPPVPVC-H700W1100

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio plastico per campi XP, L=1100mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184907
EAN
4015081789108
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
650 mm
Larghezza prodotto
470 mm
Peso prodotto
3.73 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPVPVC-H700W1100

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7037

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
vano per cavo

Esporta le caratteristiche del prodotto