Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184908
XTPPVPVC-H700W1350

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio plastico per campi XP, L=1350mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184908
EAN
4015081789115
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
650 mm
Larghezza prodotto
594 mm
Peso prodotto
4.21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPVPVC-H700W1350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7037

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
vano per cavo

Esporta le caratteristiche del prodotto