Eaton DX DX-NET-PROFINET2-2
| Nome prodotto |
Modulo di comunicazione Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
184947
|
| EAN |
4015081803552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
56 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
0.044 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL 508C CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 CE marking UL Listed UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
DX-NET-PROFINET2-2
|
| Protocollo |
PROFINET
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo di comunicazione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DC1
DE1 |