Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184982
Codice del modello: EU5C-SWD-SERCOS

Gateway SWD Eaton EU5C, 99 moduli swd su sercos

General specifications

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton EU5C
Sigla catalogo
184982
EAN
4015081804085
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CSA
UL File No.: E221530
IEC/EN 61131-2
UL report applies to both US and Canada
UL
UL Category Control No.: NRQA
Codice modello
EU5C-SWD-SERCOS

Features & Functions

Caratteristiche
Sezionamento di potenziale (interfaccia Fieldbus)
A prova di sovraccarico
Dotato di:
Separazione galvanica
Funzioni
Per il collegamento al bus di campo SERCOS III come slave
Modalità operativa
Assegnazione indirizzo tramite SERCOS III

General information

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
montaggio su rack possibile
montaggio a parete/diretto possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
montaggio su rack possibile
montaggio a parete/diretto possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Coordinatori SmartWire-DT
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 9 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 9 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
In conformità a IEC 60068-2
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Cavo di alimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
Buchi di tensione
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione

Electrical rating

Corrente di spunto
44 A (per 2 ms)
Black-out
Normalmente 1 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Protezione da cortocircuito
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
Corrente di alimentazione - max
0.7 mA
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 V
Tensione di alimentazione in DC - max
28 V

Communication

Connessione
È possibile stabilire una connessione SERCOS III utilizzando l’interruttore Ethernet integrato a 100 Mbit/s come slave.
Gateway SmartWire-DT per collegare fino a 99 moduli SmartWire-DT a una rete Ethernet industriale e per alimentare i moduli SmartWire-DT e il gruppo di comando.
Utilizzato per collegare il sistema di comunicazione SmartWire-DT ai sistemi di bus di campo industriali. Alimenta i moduli e i gruppi di comando SmartWire-DT
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Tipo connessione
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
2 x RJ45 (switch a 2 canali), Interfaccia fieldbus
Velocità di trasmissione dati
250 kBit/s, SmartWire-DT
272 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di uscita, max.
100 MBit/s, Interfaccia Fieldbus
125 kBit/s, SmartWire-DT
280 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di ingresso, max.
Interfacce
Tipo modulo: Slave SERCOS
Interfaccia fieldbus del display di stato per APL, L/A con LED multicolore
Indicatore LED
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Numero di moduli
99 (SmartWire-DT)
Protocollo
SERCOS
Altri sistemi bus
SERCOS III
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
IP, Indirizzo stazione, Interfaccia Fieldbus

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto