Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scatola cavi NZM1, Forma 4b, tipo 6/7
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
185104
|
| EAN |
4015081805297
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
184 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
205 mm
|
| Peso prodotto |
1.75 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPFCUB-H150
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Zincato
|