Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185109
Codice del modello: XTSPTA0608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set per la protezione passiva dall’arco, sistema a sbarre superiore, L=600 mm, D=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
185109
EAN
4015081805341
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
61.5 mm
Larghezza prodotto
598 mm
Peso prodotto
6.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSPTA0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto